NBC-R4ACS/30,0-93M/R4ACS - 패치 케이블
1586512

패치 케이블, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-핀, PUR/PVC 할로겐-프리, 녹색 RAL 6018, 플러그 직선 RJ45 / IP20, 켜짐 플러그 직선 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 30 m

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품


이점

산업용 애플리케이션에 적합
이동 애플리케이션(굽힘)용 PUR 케이블
CE, UL, WEEE 및 EAC를 통한 전세계적인 승인
안정적인 잠금 클립 보호를 통한 안전한 연결 및 분리
360° 차폐로 인한 이상적인 EMC 속성
PoE++를 통한 동시 전원 전송
견고한 몰딩으로 인한 내진동 및 내충격
최대 100 Mbps (CAT5)의 고속 데이터 전송