UL Listed
승인 ID: E335024-V1S7| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||
cUL Listed
승인 ID: E335024-V1S7| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||
패치 케이블 CAT5 (100 Mbps) (100 Mbps), 4-핀, PVC/PVC, 녹색 RAL 6018, 플러그 직선 RJ45 / IP20, 켜짐 플러그 왼쪽 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 0.5 m
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||