NBC-R4ACR/5,0-93G/R4ACR
-
패치 케이블
1409014
EtherCAT® 패치 케이블, 차폐, 스타 쿼드, AWG 22 연선(7선), 녹색, 직각 RJ45 플러그/IP20 및 직각 RJ45 플러그/IP20, 길이: 5 m
제품의 세부 정보
| 제품군 | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| 센서 타입 | EtherCAT® |
| 핀 수 | 4 |
| 슬롯 수 | 1 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 정격전압(III/3) | 72 V (DC) |
| 정격전압 UN | 48 V |
| 정격전류 IN | 1 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직각 RJ45 |
| 핸들 색상 | 검정색 |
| 소재 | CuSn (접점) |
| Ni/Au (접점 표면) | |
| PA (접점 캐리어) | |
| PA (하우징) | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C |
| 연결 2 | |
| 설계 | 플러그 직각 RJ45 |
| 핸들 색상 | 검정색 |
| 소재 | CuSn (접점) |
| Ni/Au (접점 표면) | |
| PA (접점 캐리어) | |
| PA (하우징) | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C |
| EtherCAT® [93G] | |
| 치수 도면 |
|
| 차폐 | 예 |
| UL AWM 스타일 | 21694 |
| 케이블 중량 | 67 kg/km |
| 케이블 타입 | EtherCAT® |
| 케이블 타입(약어) | 93G |
| 신호 타입/카테고리 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 케이블 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| 외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6018 |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.90 mm |
| 소재, 내부 시스(sheath) | PVC |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
| 전선 절연 소재 | PE |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.55 mm |
| 단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
| 전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
| 차폐 | 알루미늄 코팅 포일, 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 정격 전압, 케이블 | 600 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 케이블 절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
| 커플링 저항 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz의 경우) |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
| 루프 저항 | ≤ (km당) |
| 신호 런타임 | 5.3 ns/m |
| 신호 속도 | 0.66 c |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 3 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 7 x D |
| 내유성 | 제한된 범위의 내유성 |
| 내염성 | UL 1685(CSA FT 4)에 따름 |
| 기타 저항성 | 내자외선 (UL 1581, 섹션 1200에 따름) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) |
| -40 °C ... 70 °C (케이블, 고정 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 (RJ45 플러그-인 커넥터) |
| IP20 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 80 °C (RJ45 플러그-인 커넥터) |
| 항목 번호 | 1409014 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | ABNABA |
| GTIN | 4046356857352 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 363.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 363.1 g |
| 관세 번호 | 85444210 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |