FLKM-2FLK14/FKDSP-MT/DIL/HF/S7
-
패시브 모듈
2296883
VARIOFACE 터미네이션 보드, Siemens SIMATIC® S7-300용, SIMATIC® 전용 마킹(1 - 20) 및 18개의 추가 연결 단자대(양극 전위) 있음. 하나의 스위치를 통해 여러 단자점을 브리지할 수 있습니다.
제품의 세부 정보
| 제품군 | VARIOFACE |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기능적 절연 |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 작동 전압 (AC) | ≤ 30 V AC |
| 작동 전압 (DC) | ≤ 30 V DC |
| 전류 (분기당) | ≤ 1 A |
| 전류 (전압 공급) | ≤ 3 A |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 63 V |
| 정격 서지 전압 | 0.6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 지원되는 컨트롤러 SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 적합한 I/O 카드 | 6ES7331-7KF02-0AB0 |
| 연결 1(제어 레벨) | |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60603-13 |
| 연결 타입 | IDC/FLK male 스트립 |
| 연결 수 | 2 |
| 핀 수 | 14 |
| 삽입/제거 싸이클 | > 50 |
| 간격 | 2.54 mm |
| 연결 2(필드 레벨) | |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 18 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 16 |
| 간격 | 5.08 mm |
| 연결 3(필드 레벨) | |
| 연결 타입 | PCB 단자대 |
| 설계 | PCB 절연 플러그 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 18 |
| 간격 | 5.08 mm |
| 연결 4(공급) | |
| 연결 타입 | 푸쉬-인 스프링 연결 |
| 연결 수 | 2 |
| 핀 수 | 2 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 16 |
| 간격 | 5.08 mm |
| 연결 5(공급) | |
| 연결 타입 | PCB 단자대 |
| 설계 | PCB 절연 플러그 |
| 연결 수 | 2 |
| 핀 수 | 2 |
| 품목 치수 | |
| 폭 | 123.5 mm |
| 높이 | 77 mm |
| 깊이 | 57.17 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 (모듈) | IP00 |
| 보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 50 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 고도 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | EN IEC 60664-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2296883 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK218S |
| GTIN | 4017918729448 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 234.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 231.1 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |