FB-MODULAR-PP - 격판
2316061

FB-MODULAR-PP는 두 개의 fieldbus 모듈형 장치 커플러 간에 사용되는 격판이며 본질 안전 전기 연결 및 비본질 안전 전기 연결 간에 필요한 50 mm 간격을 제공합니다. 장치 커플러의 폭이 17.5 mm이지만 견판 추가 시에 22.5 mm TBUS 커넥터가 필요합니다.

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품