VMT 7008 - 패널 PC
2400161

터치스크린이 있는 IP65 보호 수준의 구성 가능한 IPC, 8 인치 디스플레이, 밀폐형 하우징. 구성 가능: 데이터 저장소 및 운영 체제 포함.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







이점

IP65 등급의 완전 밀폐 하우징
에너지 효율적인 Intel® ATOM™ 프로세서
팬리스(Fanless) 설계
확장된 온도 범위
기가비트 Ethernet 또는 WLAN을 사용한 최적의 네트워크 연결
포괄적인 액세서리 제품군