VMT 700X EXT PS - 전원 공급 장치
VMT 700X EXT PS
-
전원 공급 장치
2400257
액세서리, IP65 하우징에 장착된 IPC용 외부 전원 공급 장치
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
입력 데이터
입력 전압 범위
96 V AC ... 264 V AC
AC 입력 전압 범위
96 V AC ... 264 V AC
AC 주파수 범위
47 Hz ... 63 Hz
출력 데이터
정격 출력 전압
24 V
출력 전원
72 W
연결 데이터
출력
연결 타입
COMBICON 커넥터
제품 속성
제품 타입
전원 공급
상용 데이터
항목 번호
2400257
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DRBBAZ
GTIN
4055626004570
개당 중량(패키지 포함)
745.1 g
개당 중량(패키지 제외)
400 g
관세 번호
85044083
원산지
CN
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121004