VMT - 더욱 간편해진 이동성
VMT 5015는 터치스크린 및 옵션 전면부 USB가 장착된 IP65 보호 수준의 고성능 IPC이며 우아하고 견고한 알루미늄 다이 캐스트 하우징에 마운트되어 있습니다. 히트싱크로 설계된 단자의 후면부 패널을 통해 프로세서의 폐열은 주변 대기로 분산됩니다. 소프트웨어 키보드가 표준으로 제공됩니다. 소프트웨어 키보드에는 표준 키보드의 모든 영숫자 키가 포함되어 있습니다. 또한 별도의 숫자 키 블록으로 전환할 수도 있습니다.
VMT 5015에는 1024 x 768 픽셀의 고해상도 15 인치 컬러 TFT 디스플레이가 장착되어 있습니다.
플랫 IPC는 높은 수준의 IP65 보호를 특징으로 하며 기계에 직접 쉽게 조립할 수 있습니다. VMT 5015는 19 - 29 V의 전압 공급을 사용하기 때문에 모바일 애플리케이션에 이상적입니다.
지지 브래킷(좌우), 테이블 스탠드, Vesa 표준 브래킷 또는 Rittal 브래킷 연결 어댑터를 사용해 장착할 수 있습니다.
VMT 5015 SM DE
-
패널 PC
2900645
터치스크린이 있는 IP65 보호 수준의 구성 가능한 IPC, 15 인치 디스플레이, 밀폐형 하우징