TP070ZTW/400320002 S00075 - 패널 PC
2400752

패널 PC, 17.8 cm / 7"-TFT 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 800 x 480 픽셀 (WVGA), 262144 색, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7, 개방형 플랫폼, 버스 시스템 없음

제품의 세부 정보