TP070GTW/900330004 S00075
-
패널 PC
2400730
17.8 cm/7 인치 TFT 디스플레이(아날로그 저항막 방식(폴리에스테르))가 있는 패널 PC, 800 x 480 픽셀(WVGA), 262144색, AMD® Embedded G-Series(T40E), 2 x 1.0 GHz, 4x USB 호스트 2.0, 2x Ethernet(10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Standard 7 및 사용자 소프트웨어: 개방형 플랫폼. (버스 시스템: 없음)
교체 항목: 2701481/P21/R23/M30/OS35/O00/S00