RC-0000000Y300 - 원형 커넥터용 하우징
1593028

원형 커넥터용 하우징, 시리즈: RC, 직선, 스크류 잠금, M23, 플랫 개스킷, 차폐: 아니오, 이 제품은 2026년 2분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품