QPD W 4PE2,5 M20 FC GY - 패널 피드스루
1403742

패널 피드스루, 연결 방법: 스페이드 연결 (DIN 46247-2에 따른 슬립-온 슬리브용)/ 스페이드 연결, 핀 수: 4+PE, M20, 핀, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 15 A, PA, 회색, QUICKON 너트 없음, 코딩: 코딩됨

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품