QPD W 3X1,5 M20 0,35 BK B-S - 패널 피드스루
1419429

패널 피드스루, 연결 방법: 단일 전선 (용접됨), M20, 0.5 mm2 ... 1.5 mm2, 690 V, 17.5 A, PA, 검정색, QUICKON 너트 없음, 코딩: 코딩 프로파일, 1.5 mm2, 끝 부분이 플랫 절단된 전선, 케이블 길이: 0.35 m, 핀 할당: 1 = RD, 2 = BK, 3 = VT

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품