Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA PE BK - 패널 피드스루
1405182

패널 피드스루, 외부 패널 마운팅용, 수동 납땜/슬립-온 플러그-인 연결 있음, 4.8 x 0.8 mm, 연결 스레드: M20 x 1.5, 3핀 + PE 연결

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP65/IP67 보호의 하우징