Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA L/N BK - 패널 피드스루
1418315

패널 피드스루, 외부 패널 마운팅용, 수동 납땜/슬립-온 연결 있음, 4.8 x 0.8 mm, 연결 스레드 M20x1.5, 4핀

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

혁신 및 시간 절약 - 현장 연결 작업 시 최대 80 %의 시간을 절약해 주는 QUICKON 빠른 연결
완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP65/IP67 보호의 하우징
DIN EN 0105에 따른 터치손상방지 및 오접속을 방지하는 기계적 코딩으로 인한 보다 안전한 연결
효율성 - 패널 피드스루를 사용하여 케이블 연결을 위해 장치를 열 필요가 없음