cUL Recognized
승인 ID: E118976정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 11 A |
UL 승인됨
승인 ID: E118976정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 15 A |
QUICKON 패널 피드스루, 외부 패널 마운팅용, 수동 납땜/슬립-온 플러그-인 연결 있음, 4.8 x 0.8 mm, 4핀
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 11 A |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 15 A |