Q 1,5/4A5/24-M20KU-ESA-OQMU-BK
-
패널 피드스루
1402198
패널 피드스루, 1.5 mm2 전선 출력 및 0.05 m litz 전선 있음, 연결 스레드: M20 x 1.5, 4핀, 보호 칼라 없는 페룰, QUICKON 너트 및 스플라이스 몸체 없음, 검정색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
완전한 견고함: 광범위한 적용 분야를 위한 IP65/IP67 보호의 하우징