CBC-PRC 3-FT25-MS6 800V GP - 패널 피드스루
1536160

패널 피드스루, 제품 범위: ArcZero, 색상: 검정, 핀 수: 3, 최소 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 800 VDC, 정격 전류: 20 A, 연결 방법: 스크류 연결, 분리 시 최대 부하: 16 kW, 적용 영역: DC 그리드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품


이점

부하가 있는 상태에서 안전한 연결 및 분리
플라잉 리드의 빠른 분리
연결된 장치의 시간 절약형 유지 관리 또는 교체
극한 환경을 위한 견고한 옥외 설계
뛰어난 내구성 및 경제성
바이오 기반 플라스틱 사용으로 탄소 발자국 감소