NS 30/15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN 레일관통
3240262

DIN 레일관통, 10개 단위 포장(20 m), EN 60715와 유사, 소재: 스틸, 아연 도금, C 프로파일

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

케이블 클램프는 스트레인 릴리프를 제공합니다.
할로겐-프리 플라스틱 골은 전선을 보호하는 동시에 완벽하게 고정하도록 설계되었습니다.
최대 직경 64 mm의 개별 또는 번들 케이블을 안전하고 쉽게 설치할 수 있습니다.