VS-M12FSBP-PPC/ME-94C-LI/2,0 - 네트워크 케이블
1413599

조립된 Ethernet 케이블, 차폐, 4쌍, 드래그 체인(19선)과 사용하기에 적합한 AWG 26, RAL 5021(파란색), M12 플러시 타입 소켓, M16 스레드를 사용한 후면부 패널/스크류 마운팅 및 RJ45 커넥터/IP67, 푸쉬-풀 금속 하우징, 라인, 길이: 2 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품