NBC-MSD/ 1,3-939/R4AQ SCO RAIL - 네트워크 케이블
1081327

네트워크 케이블, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-핀, PE-X 할로겐-프리, 검정색, 차폐, 플러그 직선 M12 SPEEDCON, 코딩: D / IP65, 켜짐 플러그 직선 RJ45 / IP67, 케이블 길이: 1.3 m, 고객 사양/레일 애플리케이션에 따라 테스트된 제품

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품