NBC-M12MSD/15,0-93E/M12MSD
-
네트워크 케이블
1404301
네트워크 케이블, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-핀, PUR 할로겐-프리, 하늘색 RAL 5021, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12, 코딩: D / IP67, 켜짐 플러그 직선 M12, 코딩: D / IP67, 케이블 길이: 15 m
제품의 세부 정보
| 일반 | 다양한 케이블 타입 및 다양한 케이블 길이의 추가 제품을 액세서리 섹션에서 확인할 수 있습니다. |
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 연결 1 | |
| 치수 도면 |
핀 할당 M12 수 커텍터, 4핀, D-코드, 수 측면
|
| 타입 | M12 플러그, 직선, 4-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 키 연결: D, Ethernet |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 차폐 | Advanced Shielding Technology |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 서지전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 소재 접점 | CuSn |
| 소재 접점 표면 | Ni/Au |
| 소재 접점 캐리어 | PA 6.6 |
| 소재 스크류 연결방식 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 소재 그립 몸체 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 소재 씰 | FKM |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/규정 | IEC 61076-2-101 |
| 연결 2 | |
| 치수 도면 |
핀 할당 M12 수 커텍터, 4핀, D-코드, 수 측면
|
| 타입 | M12 플러그, 직선, 4-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 키 연결: D, Ethernet |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 차폐 | Advanced Shielding Technology |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 서지전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 소재 접점 | CuSn |
| 소재 접점 표면 | Ni/Au |
| 소재 접점 캐리어 | PA 6.6 |
| 소재 스크류 연결방식 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 소재 그립 몸체 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 소재 씰 | FKM |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/규정 | IEC 61076-2-101 |
| 케이블 길이 | 15 m |
| Ethernet 연선 CAT5, 2쌍 [93E] | |
| 치수 도면 |
|
| UL AWM 스타일 | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 핀 수 | 4 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | Ethernet 연선 CAT5, 2쌍 [93E] |
| 전선 구조 | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 2x 2x 0.14 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 0.95 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | 발포 PE |
| 단일 배선, 색상 | 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색 |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 전체 꼬임 | 코어에 연결되는 2개의 필러가 있는 2쌍 |
| 광 차폐 커버 | 70 % |
| 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
| 루프 저항 | ≤ 280.00 Ω/km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 100 V |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 26 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 51 mm |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| 내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
| UN ECE-R 118.03에 따름 | |
| UL 1581, 섹션 1060 및 UL 2556, 섹션 9.3(FT1) | |
| UL 1581, 섹션 1100 및 UL 2556, 섹션 9.1(HFT/FT2) | |
| 내유성 | IEC 60811-404에 따름 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -30 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 항목 번호 | 1404301 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF1CJI |
| GTIN | 4046356690089 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 721.8 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 650 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 22.703 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
NBC-M12MSD-M12MRD/.../... - 네트워크 케이블 1408700
-
NBC-M12MSD-M12FSD/.../... - 네트워크 케이블 1408692
-
NBC-M12MSD-M12FRD/.../... - 네트워크 케이블 1408684
-
NBC-M12MRD-M12MRD/.../... - 네트워크 케이블 1408699
-
NBC-M12MRD-M12FSD/.../... - 네트워크 케이블 1408691
-
NBC-M12MRD-M12FRD/.../... - 네트워크 케이블 1408683
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 밀폐 캡 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - 잠금 클립 1558988
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432