NBC-M12MS/20,0-94D/R4AC
-
네트워크 케이블
1412929
네트워크 케이블, Ethernet, 8핀, PVC, 검정색 RAL 9005, 차폐, 직선 M12 플러그 및 RJ45, 케이블 길이: 20.0 m
제품의 세부 정보
| 센서 타입 | Ethernet |
| 핀 수 | 8 |
| 코딩 | A |
| 버스 시스템 | Ethernet |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet |
| 정격전압 UN | 30 V AC |
| 30 V DC |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 M12 / IP67 |
| 핀 수 | 8 |
| 코딩 타입 | A (표준) |
| 차폐 | 아니오 |
| 핸들 색상 | 검정색 |
| 소재 | CuZn (접점) |
| Ni/Au (접점 표면) | |
| TPU GF (접점 캐리어) | |
| TPU, 난연성, 자소성 (그립 몸체) | |
| 스테인리스 스틸 (스크류 연결) | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 보호 수준 | IP67 |
| 연결 2 | |
| 설계 | 플러그 직선 RJ45 / IP20 |
| 핀 수 | 8 |
| 핸들 색상 | 회색 |
| 소재 | CuSn (접점) |
| Ni/Au (접점 표면) | |
| PC (접점 캐리어) | |
| PA (하우징) | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 케이블 길이 | 20 m |
| Ethernet [94D] | |
| 치수 도면 |
|
| UL AWM 스타일 | 2464 (80°C/300 V) |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | Ethernet [94D] |
| 전선 구조 | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| 신호 속도 | 0.6 c |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 케이블 사이즈 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 절연 포함 전선 직경 | 0.98 mm ±0.05 mm |
| 외부 케이블 직경 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC(강화) 내자외선 |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PP |
| 단일 배선, 색상 | 흰색/파란색-파란색, 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색, 흰색/갈색-갈색 |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 0.80 mm |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 전체 꼬임 | 4개 페어, 트위스티드 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 최대 전선 저항 | < 140 Ω/km |
| 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (4 ... 100 MHz) |
| 케이블 용량 | < 56 nF/km |
| 정격 전압, 케이블 | 72 V DC |
| 300 V AC | |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2500 V DC (2 s) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2500.00 V DC (2 s) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 30 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 60 mm |
| 인장 강도 | 80 N |
| 내염성 | VW-1에 따름 |
| 내유성 | IEC 60811-2-1에 따름 |
| 기타 저항성 | 내자외선 (UL 1581, 섹션 1200에 따름) |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| 주변 온도(설치) | 0 °C ... 50 °C |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| IP20 | |
| 항목 번호 | 1412929 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 25 pc |
| 제품 키 | AF1CMI |
| GTIN | 4046356978187 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,041 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,007.2 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |