NBC-EE-M12MSD/15,0-96E/R4AC - 네트워크 케이블
1527918

네트워크 케이블, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12, 코딩: D / IP65, 켜짐 플러그 직선 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 15 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품