NBC-EE-M12MSD/15,0-96E/M12MSD
-
네트워크 케이블
1527913
네트워크 케이블, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12, 코딩: D / IP65, 켜짐 플러그 직선 M12, 코딩: D / IP65, 케이블 길이: 15 m
제품의 세부 정보
| 일반 | 다양한 케이블 타입 및 다양한 케이블 길이의 추가 제품을 액세서리 섹션에서 확인할 수 있습니다. |
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 4 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | D |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 버스 시스템 | Ethernet |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| 전송 특성 (카테고리) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직선 M12 / IP65 |
| 핀 수 | 4 |
| 코딩 타입 | D (데이터) |
| 핸들 색상 | 무연탄 |
| 소재 | CuZn (접점) |
| Ni/Au (접점 표면) | |
| PA (접점 캐리어) | |
| TPU, 난연성, 자소성 (그립 몸체) | |
| 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 (스크류 연결) | |
| FKM (씰) | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 보호 수준 | IP65 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
| 연결 2 | |
| 설계 | 플러그 직선 M12 / IP65 |
| 핀 수 | 4 |
| 코딩 타입 | D (데이터) |
| 핸들 색상 | 무연탄 |
| 소재 | CuZn (접점) |
| Ni/Au (접점 표면) | |
| PA (접점 캐리어) | |
| TPU, 난연성, 자소성 (그립 몸체) | |
| 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 (스크류 연결) | |
| FKM (씰) | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 보호 수준 | IP65 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C |
| 케이블 길이 | 15 m |
| 케이블 타입 | Ethernet 연선 CAT5, 2쌍 |
| 케이블 구조 | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| 신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 외부 케이블 직경 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 파란색 RAL 5021 |
| 두께, 외부 시스(outer sheath) | 1.20 mm |
| 절연 포함 전선 직경 | 0.9 mm |
| 단일 배선, 색상 | 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 전선 절연 소재 | PE |
| 트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
| 전체 꼬임 | 코어에 연결되는 2개의 필러가 있는 2쌍 |
| 광 차폐 커버 | 70 % |
| 케이블 절연 저항 | >= 500 MΩ*km |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| IEC 60332-1-2에 따름 | |
| 내염성 | UL VW1에 따름 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (케이블, 고정 설치) |
| 내염성 | UL VW1에 따름 |
| M12 | |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 항목 번호 | 1527913 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AFACJI |
| GTIN | 4063151996376 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 724 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 674 g |
| 원산지 | 제품의 원산지 정보는 배송 시 함께 제공됩니다. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |