NBC-R4QC/5,0-94B/R4QC - 네트워크 케이블
1408964

조립된 Ethernet 케이블, 차폐, 4쌍, AWG 26 연선(7선), RAL 5021(파란색), RJ45 커넥터/IP67 푸쉬/풀 플라스틱 하우징 및 RJ45 커넥터/IP67 푸쉬/풀 플라스틱 하우징, 라인, 길이: 5 m

제품의 세부 정보









이점

컴팩트 앵글
산업용 애플리케이션에 적합
유연한 설치용 PVC 케이블
CE, UL, WEEE 및 EAC를 통한 전세계적인 승인
안정적인 잠금 클립 보호를 통한 안전한 연결 및 분리
360° 차폐로 인한 이상적인 EMC 속성
PoE++를 통한 동시 전원 전송
견고한 몰딩으로 인한 내진동 및 내충격
최대 1 Gbps (CAT5) 의 고속 데이터 전송