NBC-R4ACS/3,0-94F/OE
-
패치 케이블
1113197
패치 케이블, 케이블 길이: 3 m, 핀 수: 8, 10 Gbps, CAT6A, 케이블 사이즈: AWG 26- 26, Ethernet
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
제품군 | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT6A |
센서 타입 | Ethernet |
핀 수 | 8 |
차폐 | 예 |
정격전압(III/2) | 72 V |
정격전류 | 1.5 A |
절연 저항 | > 1 TΩ |
접점 저항 | < 20 mΩ |
전송 특성 (카테고리) | CAT6A |
전송 속도 | 10 GBit/s |
기계적 데이터 | |
신호 접점당 삽입력 | 50.00 N |
신호 접점당 추출력 | 30 N |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
전선 소재 | 구리, 나선 |
폭 | 13.8 mm |
높이 | 14.8 mm |
길이 | 44.2 mm |
연결 1 | |
타입 | RJ45 플러그, 직선, 8-핀 |
핀 수 | 8 |
신호 타입/카테고리 | Ethernet CAT6A (IEC 11801), 10 Gbps |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
삽입력 | 50 N (신호 접점당) |
분리 강도 | 30 N (신호 접점당) |
서지전압 카테고리 | I |
오염등급 | 2 |
소재 접점 | CuSn6 |
소재 접점 표면 | Ni/Au |
소재 접점 캐리어 | PC |
소재 하우징 | PP |
색상 (하우징) | 검정색 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
연결 2 | |
타입 | 선단 탈피 처리 |
케이블 길이 | 3.00 m |
Ethernet 10 기가비트 [94F] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 42 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20963 (80°C/30 V) |
핀 수 | 8 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | Ethernet 10 기가비트 [94F] |
전선 구조 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
신호 런타임 | 5.13 ns/m |
전선 구조 신호 라인 | 7x 0.16 mm |
AWG 신호 라인 | 26 |
케이블 사이즈 | 4x 2x 0.14 mm² |
절연 포함 전선 직경 | 1.04 mm |
외부 케이블 직경 | 6.40 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 하늘색 RAL 5021 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | 발포 PE |
단일 배선, 색상 | 흰색/파란색-파란색, 흰색/오렌지색-오렌지색, 흰색/녹색-녹색, 흰색/갈색-갈색 |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 0.65 mm |
트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
페어 차폐 타입 | 알루미늄 라인 포일 |
전체 꼬임 | 코어용 4쌍 |
광 차폐 커버 | 70 % |
절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
루프 저항 | ≤ 290.00 Ω/km |
파장 임피던스 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
케이블 용량 | 47 nF/km |
정격 전압, 케이블 | ≤ 100 V |
테스트 전압 코어/코어 | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 700.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 26 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 52 mm |
인장 강도 | ≤ 100 N |
Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 75.3 dB (1MHz 있음) |
66.3 dB (4 MHz의 경우) | |
61.8 dB (8 MHz의 경우) | |
60.3 dB (10 MHz의 경우) | |
57.2 dB (16 MHz) | |
55.8 dB (20 MHz의 경우) | |
54.3 dB (25 MHz) | |
52.8 dB (31.25 MHz의 경우) | |
48.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
45.3 dB (100 MHz) | |
40.8 dB (200 MHz) | |
39.3 dB (250 MHz) | |
38.1 dB (300 MHz) | |
38.1 dB (400 MHz) | |
38.1 dB (500 MHz) | |
전력합 Near-End crosstalk 감쇠(PSNEXT) | 72.3 dB (1MHz 있음) |
63.3 dB (4 MHz의 경우) | |
58.8 dB (8 MHz의 경우) | |
57.3 dB (10 MHz의 경우) | |
54.2 dB (16 MHz) | |
52.8 dB (20 MHz의 경우) | |
51.3 dB (25 MHz) | |
49.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
45.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
42.3 dB (100 MHz) | |
37.8 dB (200 MHz) | |
36.3 dB (250 MHz) | |
35.1 dB (300 MHz) | |
33.3 dB (400 MHz) | |
31.8 dB (500 MHz) | |
반사 손실(RL) | 20 dB (1MHz 있음) |
23 dB (4 MHz의 경우) | |
24.5 dB (8 MHz의 경우) | |
25 dB (10 MHz의 경우) | |
25 dB (16 MHz) | |
25 dB (20 MHz의 경우) | |
24.2 dB (25 MHz) | |
23.3 dB (31.25 MHz의 경우) | |
20.7 dB (62.5 MHz의 경우) | |
19 dB (100 MHz) | |
16.4 dB (200 MHz) | |
15.6 dB (250 MHz) | |
15.6 dB (300 MHz) | |
15.6 dB (400 MHz) | |
15.6 dB (500 MHz) | |
차폐 감쇠 | 3.1 dB (1MHz 있음) |
5.7 dB (4 MHz의 경우) | |
8 dB (8 MHz의 경우) | |
8.9 dB (10 MHz의 경우) | |
11.2 dB (16 MHz) | |
12.6 dB (20 MHz의 경우) | |
14.1 dB (25 MHz) | |
15.8 dB (31.25 MHz의 경우) | |
22.5 dB (62.5 MHz의 경우) | |
28.7 dB (100 MHz) | |
41.4 dB (200 MHz) | |
46.6 dB (250 MHz) | |
51.4 dB (300 MHz) | |
60.1 dB (400 MHz) | |
67.9 dB (500 MHz) | |
≥ 80.00 dB (30 ... 100 MHz) | |
할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
UN ECE-R 118.03에 따름 | |
내유성 | DIN EN 60811-2-1에 따름 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-20 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) | |
주변 온도(설치) | -20 °C ... 80 °C |
표준/사양 | IEC 60603-7 |
항목 번호 | 1113197 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | ABNABF |
GTIN | 4063151034955 |
개당 중량(패키지 포함) | 150.6 g |
개당 중량(패키지 제외) | 143.377 g |
관세 번호 | 85444210 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
산업용 애플리케이션에 적합
유연한 설치용 PVC 케이블
CE, UL, WEEE 및 EAC를 통한 전세계적인 승인
안정적인 잠금 클립 보호를 통한 안전한 연결 및 분리
360° 차폐로 인한 이상적인 EMC 속성
PoE++를 통한 동시 전원 전송
견고한 몰딩으로 인한 내진동 및 내충격
최대 10 Gbps(CAT6A)의 미래 경쟁력을 보장하는 고속 데이터 전송