NBC-R4ACS/0,5-93C/OE
-
패치 케이블
1112871
패치 케이블, 케이블 길이: 0.5 m, 핀 수: 4, 100 Mbps, CAT5, PROFINET
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
제품군 | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
센서 타입 | PROFINET |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
정격전압(III/2) | 72 V |
정격전류 | 1.75 A |
절연 저항 | > 1 TΩ |
접점 저항 | < 20 mΩ |
전송 특성 (카테고리) | CAT5 |
전송 속도 | 100 Mbps |
폭 | 13.8 mm |
높이 | 14.8 mm |
길이 | 45 mm |
연결 1 | |
타입 | RJ45 플러그, 직선, 4-핀 |
핀 수 | 4 |
신호 타입/카테고리 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT®, 100 Mbps | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 750 |
삽입력 | 50 N (신호 접점당) |
분리 강도 | 30 N (신호 접점당) |
서지전압 카테고리 | I |
오염등급 | 2 |
소재 접점 | CuSn6 |
소재 접점 표면 | Ni/Au |
소재 접점 캐리어 | PC |
소재 하우징 | PP |
색상 (하우징) | 검정색 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C |
연결 2 | |
타입 | 선단 탈피 처리 |
케이블 길이 | 0.50 m |
PROFINET 드래그 체인 CAT5 [93C] | |
치수 도면 |
|
차폐 | 예 |
UL AWM 스타일 | 20233 (80°C/300 V) |
케이블 타입 | PROFINET 드래그 체인 CAT5 |
케이블 타입(약어) | 93C |
신호 타입/카테고리 | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps | |
케이블 구조 | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
외부 케이블 직경 | 6.50 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 녹색 RAL 6018 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 4x 0.34 mm² |
전선 절연 소재 | PE |
절연 포함 전선 직경 | 1.5 mm ±0.05 mm |
단일 배선, 색상 | 흰색, 노란색, 파란색, 오렌지색 |
전체 꼬임 | 스타 쿼드 |
차폐 | 알루미늄 코팅 포일, 주석 도금 구리 편조 차폐 |
광 차폐 커버 | 85 % |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V |
테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
케이블 절연 저항 | ≥ 500 MΩ*km |
파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (1 ... 100 MHz) |
루프 저항 | ≤ 120.00 Ω/km |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 7,5 x D |
휨 주기 수 | 3000000 |
휨 반지름 | 200 mm |
트래버싱 경로 | 10 m |
트래버싱 속도 | 4 m/s |
가속화 | 4 m/s² |
비틀림 힘 | ± 30 °/m |
할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
내유성 | DIN EN 60811-404에 따름 |
내염성 | IEC 60332-1-2에 따름 |
UN ECE-R 118.03에 따름 | |
CSA C 22.2 No. 210-FT1에 따름 | |
기타 저항성 | 내자외선 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) |
-40 °C ... 70 °C (케이블, 고정 설치) |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C (RJ45 플러그-인 커넥터) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C (RJ45 플러그-인 커넥터) |
표준/사양 | IEC 60603-7 |
항목 번호 | 1112871 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | ABNABA |
GTIN | 4063151033866 |
개당 중량(패키지 포함) | 49.7 g |
개당 중량(패키지 제외) | 41.346 g |
관세 번호 | 85444210 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
이점
산업용 애플리케이션에 적합
이동 애플리케이션(굽힘)용 PUR 케이블
CE, UL, WEEE 및 EAC를 통한 전세계적인 승인
안정적인 잠금 클립 보호를 통한 안전한 연결 및 분리
360° 차폐로 인한 이상적인 EMC 속성
PoE++를 통한 동시 전원 전송
견고한 몰딩으로 인한 내진동 및 내충격
최대 100 Mbps (CAT5)의 고속 데이터 전송