cULus Listed
승인 ID: E335024| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0.5 A | |||
네트워크 케이블, Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-핀, PUR 할로겐-프리, 하늘색 RAL 5021, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12 푸쉬 풀, 코딩: D / IP67, 켜짐 플러그 직선 RJ45 / IP20, 케이블 길이: 2 m
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 0.5 A | |||