EAC-RoHS
승인 ID: RU D-DE.HB35.B.00387UL 승인됨
승인 ID: FILE E 335024| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||
네트워크 케이블, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-핀, PUR 할로겐-프리, 하늘색 RAL 5021, 차폐, 플러그 직각 M12, 코딩: A / IP67, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 5 m
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 1.5 A | |||