NBC-M12MSY-M12FRY/.../... - 하이브리드 케이블
1327469

하이브리드 케이블, 이더넷 하이브리드 CAT5 (100 Mbps), 8-핀, 다양한 케이블 타입, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12, 코딩: Y / IP65/IP67, 켜짐 소켓 직각 M12, 코딩: Y / IP65/IP67, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m), Power with Ethernet (PWE)

제품의 세부 정보