NBC-M12MS-M12MS US/94B/... - 네트워크 케이블
1405862

네트워크 케이블, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-핀, PUR 할로겐-프리, 다양한 케이블 타입, 하늘색 RAL 5021, 차폐, 플러그 직선 M12, 코딩: A / IP67, 켜짐 플러그 직선 M12, 코딩: A / IP67, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품