NBC-M12FSY/.../...
-
하이브리드 케이블
1327464
하이브리드 케이블, 이더넷 하이브리드 CAT5 (100 Mbps), 8-핀, 다양한 케이블 타입, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 소켓 직선 M12, 코딩: Y / IP65/IP67, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m), Power with Ethernet (PWE)
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 8 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | Y |
| 버스 시스템 | Ethernet |
| 신호 타입/카테고리 | 이더넷 하이브리드 CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 정격전압 UN | 48 V AC (전원 및 데이터) |
| 50 V DC (전원 및 데이터) | |
| 정격전류 IN | 6 A (전원) |
| 0.5 A (데이터) | |
| 전송 매체 | 구리 |
| 전송 속도 | 100 Mbps |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 연결 1 | |
| 치수 도면 |
M12 하이브리드 플러그 핀 할당, 8핀, Y-코딩, 소켓측 보기
|
| 타입 | M12 소켓, 직선, 8-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 키 연결: Y, EtherCAT®, PROFINET |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 차폐 | Advanced Shielding Technology |
| 신호 타입/카테고리 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801) | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 서지전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 조임 토크 | 0.4 Nm |
| 소재 접점 | CuZn |
| 소재 접점 표면 | Ni/Au |
| 소재 접점 캐리어 | PA 6.6 |
| 소재 스크류 연결방식 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 소재 그립 몸체 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 소재 씰 | FKM |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 85 °C |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/규정 | IEC 61076-2-113 |
| 연결 2 | |
| 타입 | 선단 탈피 처리 |
| 케이블 길이 | 자유 입력(0.2 m ... 100.0 m) |
| Ethernet 하이브리드 [94H] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 110 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 20233 (80°C/300 V) |
| 핀 수 | 8 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | Ethernet 하이브리드 [94H] |
| Ethernet 하이브리드 94H | |
| 전선 구조 | 1x4x AWG 26+1x4x AWG 18 |
| 전선 구조 신호 라인 | 19x 0.10 mm |
| AWG 신호 라인 | 26 |
| 전선 구조, 전원 공급 | 19x 0.20 mm |
| AWG 전원 공급 | 18 |
| 케이블 사이즈 | 4x 0.15 mm² (데이터) |
| 4x 0.85 mm² (전원) | |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.05 mm (데이터) |
| 1.4 mm (전원) | |
| 외부 케이블 직경 | 8.80 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 소재 전선 절연 | PP (데이터) |
| PP (전원) | |
| 단일 배선, 색상 | 흰색/오렌지색, 오렌지색, 흰색/녹색, 녹색, 흰색, 파란색, 갈색, 검정색 |
| 전체 꼬임 | 1개의 스타 쿼드 및 2개의 필러가 있는 4개의 전선 |
| 차폐 | 주석 도금 구리 편조 차폐 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 절연 저항 | ≥ 5 GΩ*km |
| 루프 저항 | ≤ 280.00 Ω/km (데이터) |
| ≤ 45.00 Ω/km (전원) | |
| 파장 임피던스 | 100 Ω ±15 Ω (4 MHz ... 100 MHz) |
| 작업 커패시턴스 | 정격 50 nF (킬로미터당) |
| 차동 임피던스 | 100 Ω ±5 % (100 MHz) |
| 정격 전압, 케이블 | ≤ 125 V (피크 값, 고성능 애플리케이션용 아님) |
| 테스트 전압 코어/코어 | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| 테스트 전압 코어/차폐 | 2000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 4 x D |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 8 x D |
| 최소 곡률반경, 고정 설치 | 36 mm |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 71 mm |
| 동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 2000000, 휨 반지름: 15 x D, 트래버싱 경로: 4.5 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 3 m/s², 주변 온도: -20 °C ... 60 °C |
| 인장 강도 | 85 N (DIN EN 50565-1에 따른 유연 설치용) |
| 295 N (DIN EN 50565-1에 따른 고정 설치용) | |
| Near-End crosstalk 감쇠(NEXT) | 56.3 dB (4 MHz의 경우) |
| 50.3 dB (10 MHz의 경우) | |
| 47.2 dB (16 MHz) | |
| 45.8 dB (20 MHz의 경우) | |
| 42.9 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 38.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 35.3 dB (100 MHz) | |
| 웨이브 감쇠 | 6.2 dB (4 MHz의 경우) |
| 9.8 dB (10 MHz의 경우) | |
| 12.4 dB (16 MHz) | |
| 13.9 dB (20 MHz의 경우) | |
| 17.6 dB (31.25 MHz의 경우) | |
| 25.4 dB (62.5 MHz의 경우) | |
| 32.8 dB (100 MHz) | |
| 할로겐 프리 | IEC 60754-1에 따름 |
| DIN VDE 0472 Part 815에 따름 | |
| 내염성 | UL 1581, 섹션 1060에 따름 |
| UL 1581, 섹션 1061에 따름 | |
| UL 2556, 섹션 9.3에 따름 | |
| 내유성 | IEC 60811-404에 따름 |
| DIN EN 50363-10-2에 따름 | |
| 기타 저항성 | 낮은 접착력 |
| 가수 분해 저항 (DIN EN 50396) | |
| 특수 속성 | 페인트 또는 니스를 사용한 코팅을 방해할 수 있는 물질 없음 |
| 실리콘-프리 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
| -30 °C ... 70 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-113 |
| 항목 번호 | 1327464 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1CML |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|