MVSTBU 2,5/14-GB-5,08 - 인쇄 회로 기판 하우징
1788651

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
스크류 헤드 형태 슬롯
포장 타입 카드보드에 포장됨

다이렉트 플러그-인 블록, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 12 A, 정격전압(III/2): 320 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 14, 행 수: 1, 핀 수: 14, 연결 수: 14, 제품군: MVSTBU 2,5/..-GB, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 직접 마운팅, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

마운팅 플레이트 또는 장치 하우징에 스크류 연결을 위한 마운팅 플랜지가 있는 다이렉트 플러그-인 블록
MSTB 2,5와 결합 가능
장치 설계를 위한 최고 수준의 유연성 – 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
2개의 전선 연결 허용