산업용 AI
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
전자 하우징용 액세서리
EM-MP 45N - 마운팅 플레이트
EM-MP 45N
-
마운팅 플레이트
2943712
마운팅 플레이트, 크기 0의 스위치기어 고정용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
하우징 타입
DIN 레일 어댑터
설계
플랫 제품, 폭 45mm
치수
치수 도면
폭
45 mm
길이
68 mm
소재 사양
색상 (하우징)
녹색 (RAL 6021)
소재 하우징
PC (섬유 강화)
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 105 °C
상용 데이터
항목 번호
2943712
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ACGEAA
GTIN
4017918081263
개당 중량(패키지 포함)
15.77 g
개당 중량(패키지 제외)
15.77 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
0.244 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
라이트 가이드
멤브래인 키패드
제품 도움말