HC-ALU 6 DECO 100 GY - 마운팅 소재
2200914

HC-ALU 패널 마운팅 베이스용 장식 스트립

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

알루미늄 압출 프로파일
100 mm ... 1000 mm의 길이로 제공, 임의의 길이로 커팅 가능
53.5 mm ... 161 mm의 전체 폭으로 제공
최대 IP65의 보호 수준
핸드헬드 및 패널 하우징으로 사용 가능
옵션 EMC 씰 제공