ME 22,5 F-UT BUS/10+2 BK - 마운팅 베이스 하우징
2199443

DIN 레일 하우징, 금속 풋 캐치가 있는 하우징 하단부, 플랫 설계, 통풍구 있음, 폭: 22.6 mm, 높이: 99 mm, 깊이: 84.8 mm, 색상: 검정색 (유사 RAL 9005), 교차 연결: 통합통합버스 커넥터, 포지션 교차 커넥터의 수: 10+2, 버스 커넥터: 10개의 병렬 접점, 2개의 직렬 접점

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

공구가 필요 없는 마운팅
ME 제품군의 항목
12.5 mm ... 90 mm의 전체 폭으로 제공, 모듈형 확장 가능
UL 94에 따른 가연성 등급 V0
다양한 연결 기술
DIN 레일에 마운트 가능
옵션으로 제공되는 통합 또는 DIN 레일 마운트형 버스 커넥터 있음