PB IP 400 ME-ELR R-3A
-
모터 스타터
2734840
모듈 전자 장치, 1-채널 전자 역방향 스타터, PROFIBUS-DP 연결, 전자 모터 모니터링을 사용해 3상 비동기 모터를 켜거나 끌 수 있음
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 설계 | Stand-alone |
| 진단 메시지 | 주전원 오류, 위상 오류 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 |
| 모터 커넥터 삽입되지 않음, 모터 온도 초과됨, 서미스터 라인 단락-회로 발생 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 | |
| 센서 공급 실패 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 | |
| 과전류 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 | |
| 출력 단계를 제어할 수 없음 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 | |
| 디지털 출력의 단락-회로 또는 과부하 진단 코드의 메시지 | |
| 자체 테스트 도중 모듈 오류 발생 마스터로 메시지 전송 |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | POWER-COMBICON |
| 명칭 | 단자대 스트립 X13 및 X15 |
| 핀 수 | 2 |
| Pg 스크류 연결 | Pg16R |
| 공급 전압 | 24 V DC (US1) |
| 공급 전압 범위 | 20 V DC ... 30 V DC (리플 포함) |
| 공급 전류 | 타입 0.17 A (US1 = 24 V, 디지털 입력/출력의 플러스 전류) |
| 물결 모양 | 허용 전압 범위 내의 허용 리플 3.6 Vpp |
| 최대 전류 전송 용량 | 16 A |
| 경감 | 30 °C: 0.1A/K |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 원격 버스/공급 전압 US1 | 350 kV AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 공급 전압 US1 /400 V 레벨 | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 공급 전압 US1 / 브레이크 릴레이 | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 공급 전압 US1 / 서미스터 입력 | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 로컬 버스/400 V 레벨 | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 원격 버스/브레이크 릴레이 | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 원격 버스/서미스터 입력 | 1.2 kV AC, 50 Hz, 1 분 |
| 디지털: 디지털 입력 | |
| 입력 수 | 4 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, A-코딩 |
| 연결 방법 | 3, 4선 |
| 핀 수 | 5 |
| 입력 전압 | 24 V DC (US1) |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | -30 V ... 5 V (바이너리 "0") |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 13 V ... 30 V (바이너리 "1") |
| 필터 시간 | 3 ms |
| 채널당 일반 입력 전류 | 약 5 mA (US1 = 24 V용) |
| PROFIBUS 인터페이스 | |
| 연결 타입 | M12 커넥터, B-코딩 |
| 대상 연결 지점 | M12 커넥터, X30(입력) 및 X31(출력) |
| 핀 수 | 5 |
| 허용 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 0.75 mm² (연선) |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 주전원 오류, 위상 오류 |
| 메시지 | 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 모터 커넥터 삽입되지 않음, 모터 온도 초과됨, 서미스터 라인 단락-회로 발생 |
| 메시지 | 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 센서 공급 실패 |
| 메시지 | 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 과전류 |
| 메시지 | 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 출력 단계를 제어할 수 없음 |
| 메시지 | 모듈의 LED ERR을 통한 진단 코드(버스) 및 디스플레이의 오류 메시지 |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 디지털 출력의 단락-회로 또는 과부하 |
| 메시지 | 진단 코드의 메시지 |
| 진단 메시지 | |
| 진단 | 자체 테스트 도중 모듈 오류 발생 |
| 메시지 | 마스터로 메시지 전송 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 355 mm |
| 높이 | 180 mm |
| 깊이 | 100 mm |
| 드릴 홀 간격 | 386 mm |
| 치수에 관한 참고 | 하단부가 없는 모듈 전자 장치 |
| 기술 데이터 | |
| 보어 홀 간격 | 386 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C (응축 없음) |
| 참고 | 작동에 대한 참고 사항 네트워크 공급 라인용 라인 보호, 최대 20 A. POWER-COMBICON 플러그-인 커넥터의 경감 관찰 |
| 작동에 대한 참고 사항 요청 시 사용 가능한 허용 네트워크 유형 TN 네트워크, TT 네트워크, IT 네트워크 | |
| 기압(작동) | 86 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 86 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 75 °C |
| 허용 습도(작동) | 4 % ... 100 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 75 % (간혹 하우징에서 약간의 응결이 일시적으로 나타날 수 있습니다.) |
| 보호 등급 | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 노이즈 방출 | 방출 간섭 테스트, 하우징, EN 50081-2:1993 EN 55011:1991 클래스 A에 따름 |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| Air and creepage distances | EN 50178: 1998에 따름 |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| 항목 번호 | 2734840 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRFAAA |
| GTIN | 4017918911898 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 3,348.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 3,268.7 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |