IBS RL 24 OC-LK-2MBD
-
모니터링 모듈
2732499
INTERBUS를 위한 신호 모니터링 및 증폭용 리피터, 2 Mbaud의 광섬유 기술, 시스템을 세그먼트로 분할하고 작업 도 개별 분기 끄기를 허용
제품의 세부 정보
| 폭 | 127 mm |
| 높이 | 67 mm |
| 깊이 | 71 mm |
| 마운트 타입 | 마운팅 플레이트 |
| 패널 마운팅 |
| INTERBUS | |
| 연결 타입 | FO 연결방식 IP67-RL 커넥터 |
| 전송 속도 | 2 Mbit/s |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 0 |
| ID 코드(10진수) | 0C |
| 길이 코드(10진수) | 0 |
| 프로세스 데이터 채널 | 0 비트 |
| 입력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 0 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 바이트 |
| 레지스터 길이(버스) | 0 비트 |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Ruggedline |
| 설계 | 블록 설계 |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18.5 V DC ... 32 V DC (리플 포함) |
| 물결 모양 | 허용 전압 범위 내 최대 3.6 VSS |
| 연결 타입 | 광섬유 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | 0 °C ... 55 °C |
| 보호 수준 | IP65/IP67 |
| 기압(작동) | 860 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 1500 m) |
| 기압(보관/운송) | 660 hPa ... 1080 hPa (해수면 기준 최대 3500 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 100 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 95 % (응축 없음) |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| Air and creepage distances | EN 50178: 1998에 따름 |
| 항목 번호 | 2732499 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI516 |
| GTIN | 4017918187095 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 712.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 640 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
호환 가능한 제품
-
-
IBS RL AP - 마운팅 하단부 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - 마킹 라벨 2732729
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - FO 케이블 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - FO 케이블 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - FO 케이블 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - 케이블 세트 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - 케이블 2731775
-
IBS PWR/5 - 케이블 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - 어댑터 세트 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - 어댑터 세트 2725037
-
IBS RL PLUG-LK/POF-F - 버스 커넥터 2734183
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y 분배기 1683455
-
IBS CCO-R/L - 커넥터 세트 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - 커넥터 세트 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - 커넥터 세트 2759906
-
IBS RL CABLE POF/ - 케이블 세트 2819956
-
IBS RL PROT-LK - 전송 보호 2819969
-
IBS RL MARKER-G-SET - 마킹 라벨 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - 마킹 라벨 2734730
-
IBS RL FOC - 파이버 커터 2725147
-
PSM-FO-POWERMETER - 측정 장치 2799539
-
PSM-POF-KONFTOOL - 조립 도구 2744131
이점
견고한 금속 하우징
포괄적 진단 기능
I/O 장치용 M12 플러그-인 커넥터
광섬유 또는 트위스티드 페어와 공급 전압이 있는 INTERBUS용 Rugged Line 플러그-인 커넥터