FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 M:J - 모듈
1420154

모듈, 설계: 19" 랙 패치 모듈, 보호 수준: IP20, 핀 수: 12, 소재: 알루미늄 합금, 색상: 회색, Ethernet

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

MT 페룰이 있는 컴팩트 설계
플러그 앤 플레이
특수한 도구 없이 전면부 해제
전면부의 모든 연결
높은 패킹 밀도를 가진 공간 절약형 모듈
모듈 캐리어에 유연하게 설치 가능
모듈형 설계가 적용되어 손쉽게 확장 가능