12개의 모듈, 3개의 랙 장치 통합용 19'' 모듈 랙
FOC-FR19:3U
-
19"마운팅 프레임
1419976
19"마운팅 프레임, 설계: 19" 랙/고정 하우징, 보호 수준: IP20, 소재: 알루미늄 합금, 색상: 회색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
모듈형 엔클로저 설계, 필요에 따라 최대 12 개의 인서트 모듈을 3U 엔클로저에 배치 가능, 높은 패킹 밀도의 FO 연결 달성
삽입 모듈 수는 자유롭게 구성 가능합니다. 빈 모듈의 경우 사용할 옵션 커버가 있습니다