TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI
-
모듈 캐리어
2902914
16개의 PSR-ETP 모듈을 디지털 출력 카드에 이중화 연결하기 위한 범용 터미네이션 캐리어, 2개의 D-SUB 커넥터를 통함, 37핀 (1:1 연결). 화재 & 가스(F&G) 애플리케이션용 솔루션
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
기계적으로 디커플링됨, 수동 PCB
DIN 레일이 통합된 견고한 알루미늄 프로파일
통합 엔드 클램프가 있는 측면 부품
이중화 D-SUB 핀 스트립 시스템 연결, 37핀(1:1 연결)
단순 또는 이중화 공급, 다이오드로부터 디커플링됨, 극성 역전 방지
공급 전압 오류 또는 퓨즈 결함 발생 시 오류 메시지
오류 메시지용 릴레이 출력(N/O 접점, 플로팅) 및 점멸 LED
입력에서 저전압 모니터링, < 18 V DC
안전 상태 켜짐 애플리케이션에 적합
신호 연결용 케이블 세트는 기본으로 제공되지 않으므로 별도로 주문해야 합니다.