PSR-SCP- 24DC/ETP/1X1 - 커플링 릴레이
2986711

낮은 수준의 SIL3 요구 사항 애플리케이션을 위한 커플링 릴레이, 디지털 출력 신호를 주변 영역에 커플링, 1개의 사용 가능 전류 경로, F&G 애플리케이션용 모듈, 테스트 펄스 필터, 플러그-인 스크류 연결, 폭: 17.5 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

1 개의 사용 가능 전류 경로
전기 절연 및 전력 적용을 위해 페일세이프 컨트롤러의 디지털 출력 신호를 I/O 장치(밸브 등)에 커플링
폭이 좁은 17.5 mm 하우징
IEC 61508에 따른 최대 SIL 3
컨트로러 테스트 펄스의 필터링으로 인한 긴 서비스 수명