IB IL EX-IS PWR IN-PAC
-
모듈형 전원 단자대
2869910
본질 안전 I/O 단자대에 대한 전원 공급용 인라인 전원 단자
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
진단 LED(표준 부하, 고부하, 과부하)는 용량에 대한 직접 피드백을 제공합니다.
전자 과부하 방지
로직 공급 회로(UL)용 1000 mA
I/O 공급(UEX)용 1000 mA
설계 시 본질 안전 및 비본질 안전 연결 간 50 mm 갭이 요구됩니다.
인라인 I/O 스테이션 및 본질 안전 I/O 터미네이션 장치 간 전기 절연