81324,204 S00050 - 모바일 패널
2400585

모바일 패널, 26.4 cm / 10.4"-TFT 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 800 x 600 픽셀 (SVGA), 262144 색, Xscale® PXA320, 806 MHz, 1x USB Host 1.1, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, 버스 시스템 없음

제품의 세부 정보