MKDSO 2,5/4-6 SET KMGY - PCB 단자대
2713751

케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 5 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
마운팅 타입 웨이브 솔더링

세트, 6 x 4핀(24핀)용 직각 PCB 단자대로 구성, 색상: 밝은 회색

제품의 세부 정보










호환 가능한 제품


이점

Reakdyn 원리 또는 스프링 방식 부품 덕분에 진동에 강하고 유지 관리가 필요 없음
PCB 단자대는 PCB에 직각입니다.
전세계적으로 인정 받은 검증된 스크류 연결