MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 YE
-
PCB 단자대
1081738
출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 8 A, 정격전압(III/2): 160 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 전위 수: 5, 행 수: 1, 행당 핀 수: 5, 제품군: MKDSO 1,5/..-L, 간격: 3.5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 노란색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.3 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 왼쪽에 핀 출력이 있는 제품
제품의 세부 정보
| 제품군 | MKDSO 1,5/..-L |
| 설계 | PCB 수직 PCB 단자대 |
| 핀 수 | 5 |
| 간격 | 3.5 mm |
| 연결 수 | 5 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 수 | 5 |
| 핀 레이아웃 | 선형 핀연결 |
| 전위당 납땜 핀 | 1 |
| 속성 | |
| 정격전류 IN | 8 A |
| 정격전압 UN | 160 V |
| 정격 전압(III/3) | 160 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 2.5 kV |
| 정격전압(III/2) | 160 V |
| 정격 서지 전압(III/2) | 2.5 kV |
| 정격 전압(II/2) | 320 V |
| 정격 서지 전압(II/2) | 2.5 kV |
| 연결 기술 | |
| 정격 전선 | 1.5 mm² |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 장력 슬리브가 있는 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.08 mm² ... 0.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.08 mm² ... 0.75 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.25 mm² ... 0.34 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 0.5 mm² |
| 원통 게이지 a x b / 직경 | 2.4 mm x 1.5 mm / - |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 조임 토크 | 0.22 Nm ... 0.25 Nm |
| 마운트 타입 | 웨이브 솔더링 |
| 핀 레이아웃 | 선형 핀연결 |
| 소재 데이터 - 접점 | |
| 참고 | WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음 |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 표면 특성 | 주석 도금 |
| 금속 표면 단자점(위쪽 레이어) | 주석 (Sn) |
| 소재 데이터 - 하우징 | |
| 색상 (하우징) | 노란색 (1018) |
| 절연 소재 | PA |
| 플라스틱 소재 | I |
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| EN 60695-2-12에 따른 글로 와이어 가연성 인덱스 GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13에 따른 글로 와이어 점화 온도 GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2에 따른 볼 압력 테스트용 온도 | 125 °C |
| 적용 참고 사항 | 안정적인 전선 연결을 위해 항상 정의된 조임 토크로 부착하십시오. 전선 연결(마운팅) 도중 단자대가 지지되어야 합니다(한손, 하우징 지지대로 고정). |
| 치수 도면 |
|
| 간격 | 3.5 mm |
| 폭[w] | 20.95 mm |
| 높이 [h] | 21.25 mm |
| 길이 [l] | 15.3 mm |
| 납땜 핀 길이 [P] | 2.3 mm |
| 핀 치수 | 0.6 x 0.8 mm |
| PCB 설계 | |
| 홀 직경 | 1.2 mm |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 인발 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):2005-03 |
| 케이블 사이즈/전선 타입/견인력 설정점/실제 값 | 0.14 mm² / 단선 / > 10 N |
| 0.14 mm² / 연선 / > 10 N | |
| 1.5 mm² / 단선 / > 40 N | |
| 1.5 mm² / 연선 / > 40 N | |
| 토크 테스트 | |
| 사양 | IEC 60998-2-1:1990-04 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 절연 저항 | |
| 사양 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 절연 저항, 인접한 핀 | > 50 GΩ |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | | |
| 사양 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 비교 추적 인덱스(IEC 60112) | CTI 600 |
| 정격 절연 전압 (III/3) | 160 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 2.5 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) | 1.5 mm |
| 최소 연면 거리(III/3) | 2 mm |
| 정격 절연 전압 (III/2) | 160 V |
| 정격 서지 전압(III/2) | 2.5 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(III/2) | 1.5 mm |
| 최소 연면 거리(III/2) | 0.8 mm |
| 정격 절연 전압 (II/2) | 320 V |
| 정격 서지 전압(II/2) | 2.5 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(II/2) | 1.5 mm |
| 최소 연면 거리(II/2) | 1.6 mm |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:1995-03 |
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 진폭 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 가속화 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 글로(glow) 와이어 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| 온도 | 850 °C |
| 노출 시간 | 5 s |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (전류 전송 용량/경감 곡선에 따라 다름) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 55 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 항목 번호 | 1081738 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 500 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | ACHADA |
| GTIN | 4055626878546 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 6.254 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 2.54 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 16cf5eb3-9757-453a-ae2c-84b66cc4fe79 |
호환 가능한 제품
이점
Reakdyn 원리 또는 스프링 방식 부품 덕분에 진동에 강하고 유지 관리가 필요 없음
PCB 단자대는 PCB에 직각입니다.
전세계적으로 인정 받은 검증된 스크류 연결