cULus Recognized
승인 ID: E60425-19770427| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 연선 전용 | 300 V | 13.5 A | 30 - 16 | |
| 표준 | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
| D | ||||
| 연선 전용 | 150 V | 13.5 A | 30 - 16 | |
| 표준 | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
PCB 단자대, 정격 전류: 17.5 A, 정격전압(III/2): 200 V, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 전위 수: 6, 행 수: 1, 행당 핀 수: 6, 제품군: MKDS 1, 간격: 3.81 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 녹색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 3.5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 연선 전용 | 300 V | 13.5 A | 30 - 16 | |
| 표준 | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
| D | ||||
| 연선 전용 | 150 V | 13.5 A | 30 - 16 | |
| 표준 | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |