OPT- 5DC/ 24DC/ 5
-
미니어쳐 무접점 릴레이
2982113
플러그-인 미니어처 무접점 릴레이, 전원 무접점 릴레이, 1개의 N/O 접점, 입력: 5 V DC, 출력: 3 - 33 V DC/5 A
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
내진동 및 내충격
RT III-proof (wash-proof)
내마모성 및 내구성
PCB에 납땜 가능
AC 출력의 제로(0) 전압 스위치
최대 24 V DC/5 A의 스위칭 전원