TMC 71D 12A
-
회로 차단기
1020046
회로 차단기, 1-핀, 사용: Supplementary Protection(UL 1077), 단락 전류 최대 7.5 kA까지 과부하 방지용, 트리거 특성: D, 마운팅 타입: NS 35/..., 정격 전류: 12 A
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
국제 인증을 받아 전 세계적으로 사용 가능
1, 2, 3핀 버전으로 제공되어 다양한 그리드 유형에 적합
다양한 트리핑 특성과 넓은 정격 전류 선택 범위로 인한 이상적으로 조정된 보호 기능
AC 및 DC 애플리케이션 모두에 대한 적합성으로 인한 재고 감소
옵션 액세서리를 사용한 원격 제어 및 모니터링